Publique sus productos
ClearLED Transparent LED Wall Display Panel - Wall Series
ClearLED Transparent LED Wall Display Panel - Wall Series
ClearLED Transparent LED Wall Display Panel - Wall Series
ClearLED Transparent LED Wall Display Panel - Wall Series
ClearLED Transparent LED Wall Display Panel - Wall Series
    CLEAR LED

    ClearLED Transparent LED Wall Display Panel - Wall Series

    Traducido por Google,
    Panel de visualización LED transparente para pared - Serie de pared

    Aspecto excepcional
    Sencillo y elegante

    • Los módulos de pantalla LED transparentes ClearLED WALL ocupan el mínimo espacio, y sus marcos son sencillos, ligeros y elegantes.

    Diseño simplificado
    Sencillo y elegante

    • ClearLED Wall, diseñado para instalaciones de alto nivel, es un sistema modular ligero con fuentes de alimentación y tarjetas receptoras integradas para una fácil instalación y un brillo impresionante, lo que garantiza una experiencia de visualización optimizada.

    Totalmente personalizable
    Satisfacer sus necesidades específicas

    • La serie ClearLED Wall se puede personalizar para adaptarse al grado exacto de curvatura que requiera su pantalla, o a diferentes formas como círculos, triángulos y más.

    Paso de píxeles insuperable
    La mayor densidad para la mayor resolución.

    • Nuestra alta densidad de píxeles garantiza imágenes más nítidas y cautivadoras en su pantalla transparente. Elija entre una gama de grosores que abarca desde 1,9 mm hasta 25 mm para obtener soluciones a medida.

    Ángulo de visión amplio

    • La serie ClearLED Wall ofrece un amplio ángulo de visión de 120 grados, tanto en dimensión vertical como horizontal, lo que abre un sinfín de posibilidades creativas para sus proyectos.

    Posición flexible del chasis

    • La serie ClearLED Wall ofrece un chasis que se puede instalar en el centro o en el lateral.

    Brillo diurno y nocturno
    Las pantallas ClearLED se iluminan cada hora.

    • Las pantallas ClearLED redefinen la visibilidad, brillando intensamente a la luz del día e iluminando la noche, lo que garantiza que su contenido se presente de forma vívida, sin importar la hora ni el lugar.
    Especificaciones
    • WO specifications: 

      ModelWO3.9WO3.9-2WO5.2WO7.8WO10.4
      Pixel Pitch (mm)3.9x3.93.9x7.85.2x10.47.8 x 7.810.4x10.4
      Brightness (nits)5500
      Transparency (%)45%55%60%65%70%
      Cabinet Dimension (mm)500 x 1000
      Resolution (pixel/panel)256 x 64256 x 64192 x 48192 x 4896 x48
      Refresh Rate (Hz)1,920 ~ 3,840
      Viewing Angle150°/150°
      Viewing Distance (ft)>10>10>16>26>42
      Working Temperature (°C/°F)-20℃ - 50℃ / -4 ~122 °F
      Average Power Consumption (W/m²)360
      Maximum Power Consumption (W/m²)800
      IP RatingIP65
      ServiceRear Service

      For "W" specifications and more specification details, please click "technical description" link below

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclearled-transparent-led-wall-display-panel-wall-series
    • Familia de productoDigital Display Systems
    • Grupo de productosTransparent LED Panels, Architectural Media Facade Systems, Modular LED Display Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones