Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BAYA

Número de Artículo: cle-bay-1
Fabricante: Clestra
Familia del producto: Internal partitions
Grupo del producto: Relocatable partitions
Fecha de publicación: 2015-11-26
Número de edición: 3
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Panels or paneling
código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descripción: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descripción: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descripción: Panel Partition Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®