Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

M1

Número de Artículo: cle-met-1
Fabricante: Clestra
Familia del producto: Internal partitions
Grupo del producto: Relocatable partitions
Profundidad (mm): 83
Fecha de publicación: 2015-11-26
Número de edición: 3
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descripción: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descripción: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descripción: Panel Partition Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®