Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SYNCHRONE

Número de Artículo: cle-syn-2
Fabricante: Clestra
Familia del producto: Internal partitions
Grupo del producto: Relocatable partitions
Profundidad (mm): 83
Fecha de publicación: 2016-06-01
Número de edición: 2
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Steel
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Panels or paneling
código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descripción: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descripción: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descripción: Panel Partition Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®