Publique sus productos
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  84 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample - Copy
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  84 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample - Copy

    ShelfTrack EVO Adjustable Wood 84 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample - Copy

    Traducido por Google,

    ShelfTrack® EVO Diseño de muestra de estantería de melamina de madera maciza ajustable de 84 pulgadas de ClosetMaid.

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet
    • El sistema de estantería ajustable ofrece configuraciones de diseño flexibles
    • Hay disponible una variedad de tamaños de estantes precortados, así como kits de cajones simples y dobles
    • Combina componentes de alambre y madera que se pueden ampliar o personalizar fácilmente
    • Los materiales y acabados de primera calidad incluyen estanterías con bandas en los bordes y estanterías preacabadas en tres lados
    • Componentes de hardware rediseñados y menos estándares necesarios para admitir complementos
    • El nuevo riel para colgar con más ranuras horizontales se instala más rápido y más fácil que el clásico ShelfTrack
    • Cumple con los requisitos de ADA para sistemas ajustables

    ShelfTrack EVO brinda a los profesionales de la industria una solución rápida y fácil de instalar que brinda el estilo y la flexibilidad que los propietarios de viviendas de hoy anhelan a un precio de nivel medio.

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificaciones
    • Adjustable Wood Shelving System  

      • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in. and 96 in.)
      • Pre-edge banded on front and two sides
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      SHELF-FINISHING SOLUTIONS

      Edge Band Strips with strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish
      • finish

      Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press fit

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • White and Chrome finishes.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadjustable-shelftrackEVO_Adjustable-Wood-Shelving-and-Drawers-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy
    • Familia de productoAdjustable Wood Shelving Systems
    • Grupo de productosShelfTrack Evo Wood Adjustable System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos