Publique sus productos
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 84in Wardrobe
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 84in Wardrobe

    Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 84in Wardrobe

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistemas de almacenamiento de estanterías de alambre ventiladas ajustables. (SHELFTRACK®) Armario de 84 pulgadas

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet

    Categoría: sistemas de almacenamiento sin cita para uso residencial y comercial

    SISTEMAS DE CABLES AJUSTABLES (SHELFTRACK®) Armario de 84 pulgadas

    • Sistemas de montaje ajustables ShelfTrack®
    • Ajustable vertical y horizontalmente
    • Ideal para todas las áreas de almacenamiento.
    • Una alternativa a la aplicación de montaje fijo estándar
    • Excelente solución para viviendas de personas mayores, cuartos de niños, despensas, oficinas y para aplicaciones de garaje
    • Cumple con los requisitos de la ADA
    • Acabados: Blanco, Cromo Satinado y Níquel.

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificaciones
    • ClosetMaid Adjustable        (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

      Length 84" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

      Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-84-inch
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de productosAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos