Publique sus productos
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  96 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  96 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout

    ShelfTrack EVO Adjustable Wood 96 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    ShelfTrack® EVO Diseño de muestra de estantería de melamina de madera maciza ajustable de 96 pulgadas de ClosetMaid.

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet
    • El sistema de estantería ajustable ofrece configuraciones de diseño flexibles
    • Hay disponible una variedad de tamaños de estantes precortados, así como kits de cajones simples y dobles
    • Combina componentes de alambre y madera que se pueden ampliar o personalizar fácilmente
    • Los materiales y acabados de primera calidad incluyen estanterías con bandas en los bordes y estanterías preacabadas en tres lados
    • Componentes de hardware rediseñados y menos estándares necesarios para admitir complementos
    • El nuevo riel para colgar con más ranuras horizontales se instala más rápido y más fácil que el clásico ShelfTrack
    • Cumple con los requisitos de ADA para sistemas ajustables

    ShelfTrack EVO brinda a los profesionales de la industria una solución rápida y fácil de instalar que brinda el estilo y la flexibilidad que los propietarios de viviendas de hoy anhelan a un precio de nivel medio.

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificaciones
    • Adjustable Wood Shelving System  

      • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in. and 96 in.)
      • Pre-edge banded on front and two sides
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      SHELF-FINISHING SOLUTIONS

      Edge Band Strips with strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press fit

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • White and Chrome finishes

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadjustable-shelftrackEVO_Adjustable-Wood-Shelving-and-Drawers-copy-copy
    • Familia de productoAdjustable Wood Shelving Systems
    • Grupo de productosShelfTrack Evo Wood Adjustable System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings