Publique sus productos
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    Traducido por Google,

    Estanterías sólidas fijas Despensa y sistemas de almacenamiento en línea.

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet

    Categoría: sistemas de alcance de almacenamiento residencial y comercial

    ExpressShelf™ es un sistema de estantes y varillas preacabados de diseño y construcción que ofrece una alternativa rápida y asequible a los sistemas tradicionales de postes y tablones de MDF pintados e integrados en el lugar.

    ExpressShelf™ se instala rápida y fácilmente con herramientas básicas o una plantilla de perforación y elimina la necesidad de calafatear y pintar.

    El sistema de estanterías sólidas está disponible en laminado de 12 pulgadas, color de acabado blanco o melamina de 14 pulgadas disponible en 9 acabados de colores diferentes.

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificaciones
    • ExpressShelf™ 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

      • Thermal-fused Melamine finish on HPL with wall- or floor-mount options.
      • The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

      BACKWALL CHANNEL

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.91”H x 96”W x 1.35”L

      SIDEWALL BRACKET

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.85”H x 1.35”W x 11.74”L

      SHELF TRIM

      • Available Finishes: White and Chrome
      • Available Lengths: 12″ and 14”
      • Dimensions:
        • 12”: 1.23”H x 1.0”W x 11.25 L
        • 14”: 1.23”H x 1.0”W x 13.57 L

      MEETS ANSI-BIFMA FUNCTIONAL AND PROOF LOAD REQUIREMENTS.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClosetMaid_Express_Shelf
    • Familia de productoAdjustable Wood Shelving Systems
    • Grupo de productosExpress Shelf Solid Wood
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)80
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPino
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings