Publique sus productos
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Traducido por Google,

    Sistemas de almacenamiento de estanterías de alambre ventilado de montaje fijo doble.

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet

    Categoría: sistemas de almacenamiento sin cita para uso residencial y comercial

    La naturaleza ventilada de los componentes de alambre promueve el flujo de aire, lo que puede ser una consideración crucial en algunas aplicaciones o entornos.

    Todos los estantes de alambre ventilados de acero de ClosetMaid están estirados en frío, lo que mejora significativamente la resistencia a la tracción promedio y las características de rendimiento del acero. Nuestras estanterías se crean soldando cada intersección de cable a cable, con cada soldadura protegida contra la corrosión por un revestimiento de vinilo que encapsula por completo tanto los cables como las soldaduras, un método superior a los revestimientos epóxicos estándar porque es más resistente al astillado y la decoloración.

    Solo cumplirá con ADA si se instala según los estándares de ADA (no se puede ajustar con el tiempo)

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com



    Especificaciones
    • The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELF TYPES 

      Wire LINEN spacing 1″ standard

      Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving

      Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome

      Wire SHELF & ROD spacing 1″ standard

      Standard closet shelf offering with integrated hang rod

      Hanger glide interruption every 12”

      Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      Finishes: White and Satin Chrome.

      Wire SHELF AND SLIDING ROD (TOTALSLIDE®) spacing 1″ standard

      Continuous sliding rod is integrated with shelf

      Utilizes heavier gauge at points of critical support

      Available Depths: 12” and 16”

      Finish: White.

      Wire CLOSE MESH

      5/8″ wire spacing in place of 1″ standard

      Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet

      Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafixed-mount-double-shelf
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de productosFixed Wire Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos