MONTAJE DE ARMARIO FIJO SISTEMAS DE ALAMBRE.
Categoría: sistemas de almacenamiento sin cita para uso residencial y comercial
La naturaleza ventilada de los componentes de alambre promueve el flujo de aire, lo que puede ser una consideración crucial en algunas aplicaciones o entornos.
Todos los estantes de alambre ventilados de acero de ClosetMaid están estirados en frío, lo que mejora significativamente la resistencia a la tracción promedio y las características de rendimiento del acero. Nuestras estanterías se crean soldando cada intersección de cable a cable, con cada soldadura protegida contra la corrosión por un revestimiento de vinilo que encapsula por completo tanto los cables como las soldaduras, un método superior a los revestimientos epóxicos estándar porque es más resistente al astillado y la decoloración.
Solo cumplirá con ADA si se instala según los estándares de ADA (no se puede ajustar con el tiempo)
Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.
Diseños de armario personalizados disponibles
Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |