Publique sus productos
ShelfTrack EVO Walk-in Closet 8x8  Adjustable Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout
ShelfTrack EVO Walk-in Closet 8x8  Adjustable Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout

    ShelfTrack EVO Walk-in Closet 8x8 Adjustable Solid Wood Melamine Shelving Sample Layout

    4.4 out of 5 stars4.4(18 reviews)
    Traducido por Google,

    ShelfTrack® EVO ClosetMaid's Walk-In Closet ajustable de 8x8 Diseño de muestra de estantería de melamina de madera maciza.

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet
    • El sistema de estantería ajustable ofrece configuraciones de diseño flexibles
    • Hay disponible una variedad de tamaños de estantes precortados, así como kits de cajones simples y dobles
    • Combina componentes de alambre y madera que se pueden ampliar o personalizar fácilmente
    • Los materiales y acabados de primera incluyen estanterías con bandas en los bordes y estanterías preacabadas en tres lados
    • Componentes de hardware rediseñados y menos estándares necesarios para admitir complementos
    • El nuevo riel para colgar con más ranuras horizontales se instala más rápido y más fácil que el ShelfTrack clásico
    • Cumple con los requisitos de ADA para sistemas ajustables

    ShelfTrack EVO brinda a los profesionales de la industria una solución rápida y fácil de instalar que brinda el estilo y la flexibilidad que los propietarios de viviendas de hoy anhelan a un precio de nivel medio.

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com

    Especificaciones
    • 8x8 Walk-in Closet Adjustable Wood Shelving System  

      • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in., and 96 in.)
      • Pre-edge banded on front and two sides
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      SHELF-FINISHING SOLUTIONS

      Edge Band Strips with a strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press-fit

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • White and Chrome finishes

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShelfTrack_EVO_Walk-in_Closet_8x8_Adjustable_Solid_Wood_Melamine_Shelving_Sample_Layout
    • Familia de productoAdjustable Wood Shelving Systems
    • Grupo de productosShelfTrack Evo Wood Adjustable System
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • ETIM CodeEC011163
    • ETIM NameShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos