Publique sus productos
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Nueva innovación de techo de acero revestido de cerámica que ayudará a solucionar el problema del ruido y el calor. Bonito, resistente, duradero, fácil de instalar, económico y respetuoso con el medio ambiente. "Lujo, bien parecido, con clase"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCMR_Metal_Roof_Ceramic_Coated_CASA_Spain-760
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de productosCeramic Metal Roof
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-26
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)1.55
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Número OmniClass23-13 39 17
    • Título OmniClass Roof Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia