Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Teja Cerámica Duna

Número de Artículo: duna
Fabricante: BMI
Familia del producto: TEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
Grupo del producto: TEJA CERÁMICA MIXTA
Anchura (mm): 285
Altura (mm): 85
Profundidad (mm): 454
Fecha de publicación: 2017-12-18
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (7)
Para el diseño y ejecución de la cubierta inclinada con teja cerámica, la teja Duna® de Cobert es la mejor elección por diferentes razones.
Primero, la teja incluye un sistema de encaje longitudinal y otro transversal que permitirá el ensamblaje estanco de las piezas contiguas, en filas verticales e hiladas horizontales. Este sistema de encaje limita la posibilidad de deslizamiento de las tejas entre sí evitando así el paso del agua.
La Teja Duna® está diseñada para facilitar la rápida evacuación del agua, asegurando así una perfecta estanqueidad del tejado. Así mismo, permite su instalación sobre placa mixta y está especialmente recomendada para su montaje en seco, también llevará en su cara inferior y junto a su borde superior, dos tacones de apoyo que permiten su enganche en el soporte.
A pesar del paso del tiempo y las necesidades que requieren las arquitecturas moderna y contemporánea, la teja Duna® permite mantener las costumbres y tradiciones gracias a su diseño y configuración en perfil plano y curvo ofreciendo así, a los arquitectos que lo deseen, un aspecto tradicional en los tejados de las viviendas unifamiliares de obra nueva o para rehabilitaciones.
Las obras realizadas con la Teja Duna® de Cobert, ya sean rehabilitaciones u obras nuevas destacan por la estética en su equilibrio arquitectónico, durabilidad y altas prestaciones técnicas en diferentes ámbitos de la edificación, así como eficiencia energética al recuperar elementos naturales como la arcilla; seguridad, calidad del aire interior y, en general, confort en los edificios.
Además de las ventajas que ofrece en cuanto a diseño y rendimiento, es una teja muy resistente a los cambios bruscos en las temperaturas, por lo que también es recomendada en diferentes zonas climatológicas.
Hemos diseñado un gran catálogo de piezas especiales para poder ofrecer la solución íntegra para el tejado, entre ellas encontrarán las más solicitadas como:
• Caballete clásico
• Caballete a 3 aguas
• Final de limatesa
• Tapa de caballete
• Remate angular
• Remate lateral derecho
• Remate lateral izquierdo
• Media teja
• Cuña para caballete
• Teja de Ventilación
• Teja de soporte
• Chiminea
• Lateral Ronde derecho
• Lateral Ronde izquierdo
• Tapa Rondes
• Pináculo
También hemos creado diferentes engobes para cubrir todas las necesidades que un profesional pueda tener para proyectar sus obras, entre ellos: el acabado Medievo, Arena Ocre, Platea, Mistral, Vulcano, Valterra y Marrón, y desde luego no nos olvidamos del propio color rojo natural de la arcilla cocida.
Para todos los modelos de tejas que fabricamos, recomendamos e insistimos en el sistema de montaje en seco con microventilación eliminando las pastas y morteros para la fijación de las tejas.
La teja Duna® puede ser instalada sobre soporte discontinuo (rastreles) o bien sobre soporte continuo como la placa ondulada que también incluye nuestro catálogo de componentes para tejados. Este catálogo está pensado especialmente para ofrecer una solución completa a cualquier tejado, incluye desde pequeños clavos, tornillos y ganchos para cumbreras hasta la solución completa llamada Sistema Técnico Cobert para Tejados que agrupa todo tipo de productos que pueda necesitar para el tejado.
El sistema de instalación en seco es especialmente recomendado ya que representa una importante evolución con respecto a la instalación tradicional, gracias a las grandes prestaciones que ofrece, además de ser obligatorio en zonas de clima húmedo y frío con altitud superior a 700 metros según la norma UNE 136020. Este sistema además de ahorrar tiempo y costes de la instalación, permite la circulación de aire entre la teja y el soporte, haciendo que el tejado sea más duradero y evita los problemas de filtraciones de agua o roturas como consecuencia de los cambios de temperatura o el viento. El aire entra por la parte más baja de la cubierta a través de la línea de alero y limahoyas evitando la condensación y favoreciendo el secado de la teja.
Además, Cobert ofrece a través de BIM Object a los proyectistas, arquitectos y profesionales la posibilidad a acceder a toda la información necesaria para proyectar sus obras, así como un servicio de apoyo técnico directo.
Aquí puede descargar los archivos en formato ArchiCAD y Revit de este producto, también puede realizarnos cualquier consulta que pueda tener con respecto al producto, su instalación y mantenimiento.

Distancia entre ejes de rastrel 395 ± 4mm
Inclinación mínima 14° / Pendiente mínima 25%
Para inclinación entre 15º - 22º / Pendiente entre 26% - 50% consultar con la Oficina Técnica o el Departamento Comercial de COBERT.
Dimensiones de la teja 454 x 285 mm
Paso frontal 237 mm ± 3 mm
Unidades por m2 - 10,5
Peso por m2 ± 40,1kg


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 3.9

Categoría BIMobject: Construction - Roof
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L521
Uniclass 1.4 Descripción: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Descripción: Clay interlocking tiles
NBS Reference Código: 20-10-40
NBS Reference Descripción: Roofs External Coverings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 14
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic and Porcelain Roof Tiles
Número OmniClass: 23-13 39 17 21
Título OmniClass: Ceramic Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Wallis and Futuna
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nombre Valor
Covering Type Clay tiles
Fire Rating Class class A1 UNE-EN 13501-1
Installation Method Straight bond
Length 454
Material Clay
Tile Type Double lap
Weight per Square 40.95
Width 285

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.