Publique sus productos
101E10SF Bisagra Hidráulica Unica
101E10SF Bisagra Hidráulica Unica
101E10SF Bisagra Hidráulica Unica
    Colcom

    101E10SF Bisagra Hidráulica Unica

    Bisagra hidráulica con freno contra el viento y regulaciones de la velocidad de cierre y en los últimos grados. Regulación de la alineación de la puerta a los 0°. Combinable con todos los artículos Serie Maxima. Se puede utilizar también para aplicaciones pivotantes. Cerrojo solo a 0°. Sin cerrojo a +90° -90°.
    Especificaciones
    • Puertas externas. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 100 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 50°C. Cierre desde cualquiera posición de apertura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors