Publique sus productos
8015BT Bisagra Hidráulica Biloba
Colcom

8015BT Bisagra Hidráulica Biloba

Bisagra hidráulica (vidrio vidrio 180°) con regulación de la velocidad de cierre, pensada para aplicaciones en anbientes húmedos y con altas temperaturas, como saunas y baños turcos. Monta todas las guarniciones OR del circuito hidráulico en Viton y pivote en acero inox AISI 420. Cerrojo a 0° + 90° - 90°.
Especificaciones
  • Cabinas de ducha. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 80 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 100°C. Cierre automático de +80° -80°.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Familia de productoGlass Hardware
  • Grupo de productosHydraulic hinge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)108
  • Ancho (mm)153.5
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniClass All Glass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors