Publique sus productos
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Traducido por Google,
    Acabado decorativo efecto mate para interiores. De textura suave y viva, se inspira en los lugares de encuentro de culturas y de intercambio de bienes valiosos, en una Venecia renacentista en el centro del mundo. Tan fácil de aplicar que le permite crear efectos sofisticados perfectos para todos los estilos de decoración de interiores.

    Póngase en contacto con San Marco

    Especificaciones
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFontego
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosFontego
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems