Publique sus productos
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
    Colortek

    Colortek SX4 NeoTerazzo

    Traducido por Google,

    Neoterrazzo® es un sistema de terrazo epoxi que se puede personalizar fácilmente y que se puede verter en diferentes patrones y formas para producir una superficie lisa y de textura uniforme para pisos, paredes, escaleras, bordillos, encimeras e incluso muebles.

    Especificaciones
    • Recommended uses

      Interior settings that require a seamless, heavy-duty designer material, that is low-maintenance and hygienic, as its non-porous finish does not support microbial growth, nor allows moisture to accumulate, helping to maintain a mold-free environment with improved indoor air quality.

      Key Features

      • Interior applications
      • Seamless
      • Anti-bacterial
      • Stain resistant
      • Contains recycled material
      • Hard-wearing
      • Does not require suppression membranes

      Substrates

      Neoterrazzo® can be applied over old or new concrete providing the substrate is adequately prepared to receive the components of the system. 

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolortek-sx4-neoterazzo
    • Familia de productoColortek Decorative Paints
    • Grupo de productosDecorative Paints and Effects
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-03-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints