Publique sus productos
45° elbow
COMAP

45° elbow

Traducido por Google,
SkinPress SkinPress racores a presión de latón y PPSU para tubos multicapa • Una gama de racores de latón de 14 a 63 mm de diámetro — a 32 mm solo para la gama PPSU • Perfil de prensa TH • Verificación inmediata del correcto prensado con el anillo Visu-Control • Las juntas tóricas son de EPDM de primera calidad. El sistema de ajuste a presión SkinPress para tuberías multicapa une los atributos de las soluciones de plástico y metal, combinando las propiedades del PEX y el aluminio. • Tubo ligero, flexible y con alta resistencia a la dilatación gracias a una capa interior de aluminio. • Herrajes de alta calidad en latón y PPSU, de rápida instalación y fijados con indicador de engaste. Excelente desempeño • Diseño avanzado que optimiza las propiedades de los materiales, otorgando excelente resistencia a la corrosión y buen desempeño acústico. • Una amplia gama de temperaturas de funcionamiento (-10° C a 95° C) • Sistema certificado de acuerdo con EN ISO 21002, DVGW, CSTBat y muchas certificaciones locales Comodidad de trabajo • Ligero y fácil de transportar: tres veces más liviano que el cobre • Práctico embalaje: Una bobina de 100 metros de tubería, en caja individual • Fácil instalación: doblado manual • Seguridad: no es necesario el uso de fuego Ahorro de tiempo y dinero • Menos conexiones: en promedio, la mitad de accesorios que con un metal sistema • Menos riesgo de robo: en promedio, la tubería de cobre es tres veces más costosa que la tubería multicapa • Velocidad: se puede realizar una conexión a presión en menos de 7 segundos
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS7041V
  • Familia de productoMultilayer system - MultiSkin
  • Grupo de productosSKIN Press
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC002266
  • Nombre ETIMTee for cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings