Publique sus productos
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
    Comenza

    GlassFit Gravity CC-775

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)

    El nuevo sistema de botón para barandillas de vidrio con adaptador lateral en acero inoxidable AISI-316 incorpora el novedoso dispositivo Level 2D que permite nivelar los paneles de vidrio de forma rápida y sencilla, incluso con el vidrio instalado.

    Diseñado conforme a normativa CTE para usos en espacios privados (0,8 kN) como viviendas unifamiliares, balcones de hoteles, balcones de edificios residenciales, escaleras, etc.

    Este sistema reúne los valores diferenciales de la marca Comenza:

    • Diseño: El diseño del sistema CC-775 es propio y diferenciado, caracterizado por ser innovador, minimalista y elegante, en consonancia con la arquitectura actual.
    • Seguridad: El sistema ha sido ensayado según normativas nacional e internacional. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad del usuario final, cumpliendo todos los requisitos técnicos de carácter legal y reglamentario, para ello contamos con laboratorio de ensayos propio que nos permite lanzar al mercado sistemas de barandillas previamente probados y testados que garantiza a todos nuestros clientes que las barandillas Comenza son una solución segura y fiable.
    • Facilidad de instalación: De acuerdo con nuestro compromiso de garantizar montajes sencillos, rápidos y económicos, el nuevo sistema GlassFit CC-775 incorpora los dispositivos de nivelación Slot 360 y Level 2D que permiten una perfecta nivelación con el vidrio instalado.


    Especificaciones
    • Normativa

      • España CTE-Privado (0,8 kN/m)
      • España CTE-Público (1,6 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCC-775
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosGravity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing