Publique sus productos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152579
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152579

Traducido por Google,

Para simplificar la terminación o interconexión de sus circuitos de voz, datos y video, CommScope ofrece paneles modulares de alta calidad para cableado de Categoría 3, 5, 5e, 6 y 6A. Disponibles con hasta 72 puertos, estos paneles rectos y angulados son fáciles de instalar y mantener. Además, cumplen o superan los estándares de rendimiento y transmisión para aplicaciones de misión crítica.

  • Compatible con versiones anteriores de cordones y cables de categoría 6, 5e, 5 y 3



Número de pieza: 760152579
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00394
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88.1
  • Ancho (mm)482.6
  • Profundidad (mm)172.4
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red