Publique sus productos
Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels
CommScope

Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels

Traducido por Google,
El panel de fibra TrueNet (TFP) de montaje en rack es una parte integral de la cartera de productos de fibra de CommScope. Los paneles de fibra TFP se pueden pedir en tamaños de una, dos, cuatro y cinco unidades de rack y son completamente modulares para configurar una variedad de aplicaciones. Los exclusivos paquetes de adaptadores modulares incorporan un diseño de adaptador en ángulo para permitir un fácil acceso a cada puerto y una administración superior de cables y protección del radio de curvatura.

CARACTERISTICAS
  • Los paneles TFP combinan las características únicas de las guías de cables verticales y los adaptadores de ángulo izquierdo/ángulo derecho, que ofrecen protección del radio de curvatura, enrutamiento intuitivo y fácil acceso al conector.
  • El acceso posterior hace que la terminación de campo o el empalme sean rápidos y eficientes. Las versiones de 1RU y 2RU cuentan con un conveniente acceso deslizante a las terminaciones y empalmes
  • Vendidos por separado para una máxima flexibilidad con un tiempo de entrega mínimo, los paquetes de adaptadores TFP también se pueden preconfigurar en la fábrica para una activación del servicio más eficiente
  • Empalme/terminación de alta densidad de 288 posiciones en el espacio de solo cinco unidades de rack (8,75 pulgadas)
  • Los paneles están equipados con soportes de montaje ajustables para proporcionar montaje en gabinete o rack de 19 o 23 pulgadas (EIA o WECO), así como montaje empotrado de 4 o 5 pulgadas
  • Las guías de cables verticales instalables en campo a ambos lados del panel brindan protección del radio de curvatura y control de las fibras que salen del panel

APLICACIONES Y BENEFICIOS
  • Ideal para montaje en rack o gabinete en áreas horizontales y de distribución de equipos
  • La modularidad, la funcionalidad y la densidad hacen que el TFP sea ideal para montar cerca de servidores, conmutadores, enrutadores y SAN

Acerca de CommScope

CommScope ayuda a empresas de todo el mundo a diseñar, construir y administrar sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestras soluciones de infraestructura de red ayudan a los clientes a aumentar el ancho de banda; maximizar la capacidad existente; mejorar el rendimiento y la disponibilidad de la red; aumentar la eficiencia energética; y simplificar la migración de tecnología.

Contáctenos

Servicio al Cliente: 800/553-0938
Centro de Asistencia Técnica: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiber_tfp
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosPatch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red