FiberGuide es la solución de canalización de fibra/administración de cables de fibra aérea de CommScope. Está diseñado para proteger y enrutar latiguillos de fibra óptica, conjuntos de cables multifibra y cable de fibra intrainstalación (IFC) hacia y desde cajas de empalme de fibra, marcos de distribución de fibra y dispositivos terminales de fibra óptica.
FiberGuide comprende un conjunto integral de productos diseñados y fabricados específicamente para garantizar una protección total fuera del marco para su cableado de fibra óptica y garantiza que se mantenga un radio de curvatura mínimo de 2 pulgadas (5 cm) en toda la instalación.
Los componentes básicos incluyen tramos rectos horizontales y verticales, codos horizontales y verticales, bajantes, empalmes, soportes y kits de tubos flexibles.
Elevar la fibra hacia las canalizaciones superiores permite un mayor flujo de aire a través de los paneles del piso.
El flujo de aire sin restricciones requiere menos energía para los esfuerzos de enfriamiento. Las rutas de enrutamiento de cables claramente definidas mantienen los cables organizados, utilizando menos espacio y evitando la maraña de cables que pueden restringir el flujo de aire.
Hechos clave:
características y beneficios
Velocidad de instalación:
Los sistemas FiberGuide cuentan con una variedad de productos que permiten una instalación rápida y sencilla. Las caídas Express Exit, así como los productos que no requieren herramientas, incluidas las uniones Snap-Fit, las cubiertas a presión y las nuevas opciones de cubierta con bisagras, ahorran un tiempo valioso para los instaladores.
Velocidad de implementación:
El sistema Express Exit permite añadir o quitar nuevas gotas de forma rápida y sencilla. Se puede agregar una gota en una pista completamente cargada en segundos, sin cortar.
Flexibilidad de la pista:
FiberGuide presenta 38 estructuras de soporte, más de 75 accesorios, múltiples opciones de caída y varios otros componentes para adaptarse a cualquier aplicación que cree.
Protección de fibra:
La experiencia en banda ancha de TE se traduce en la máxima protección para su red. Se mantiene un radio de curvatura mínimo de dos pulgadas en todo el sistema, independientemente del tamaño de la pista de rodadura.
Fuerza y durabilidad:
100 % de confiabilidad en la pista de rodadura: resiste cualquier desafío
Acerca de CommScope
CommScope ayuda a empresas de todo el mundo a diseñar, construir y administrar sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestras soluciones de infraestructura de red ayudan a los clientes a aumentar el ancho de banda; maximizar la capacidad existente; mejorar el rendimiento y la disponibilidad de la red; aumentar la eficiencia energética; y simplificar la migración de tecnología.
Contáctenos
Servicio al Cliente: 800/553-0938
Centro de Asistencia Técnica: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |