Cambiador independiente, móvil y ajustable para niños mayores, jóvenes o adultos que necesitan cuidados, vestirse o cambiar pañales. La construcción estable de la mesa para cambiar pañales brinda seguridad a los beneficiarios y cuidadores. Con solo presionar un botón, el cambiador se ajusta a la altura óptima para el movimiento y el trabajo.
Los motores y la electrónica cumplen los requisitos de la norma DS/EN 60601-1 para equipos eléctricos de uso médico.
Superficie del cambiador en laminado compacto resistente al agua, las puertas en los lados largos son abatibles, lo que facilita la asistencia por ambos lados. El colchón del cambiador tiene una capa superficial apretada y bordes soldados para evitar que los líquidos penetren en el núcleo y provoquen el crecimiento de bacterias.
En los pasajes estrechos, las puertas laterales se pliegan hacia adentro para que el cambiador sea más estrecho.
La mesa está equipada con batería, se recomienda cargar la mesa después de su uso.
Características y Beneficios - Colchón completamente soldado
- 4 puertas plegables con función de bloqueo
- Mando manual con cable en espiral
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |