El cambiador 343 es un cambiador independiente, motorizado y ajustable en una construcción estable. El cambiador con lavadora y marco de borde está hecho de superficie sólida, lo que proporciona una superficie muy duradera. La ubicación de la piscina se puede elegir a derecha o izquierda y es fácil de mantener limpia. La altura es infinitamente ajustable con solo tocar un botón a través del control de la mesa.
Los cambiadores serie 343 están hechos de Dupont Corian.
Los cambiadores se adaptan a hospitales, colegios y preescolares.
Los productos adaptados para uso rudo en ambientes educativos.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una capa superficial apretada con bordes soldados para que ningún líquido pueda penetrar en el núcleo y crear un crecimiento bacteriano. Esto hace que sea fácil de limpiar y desinfectar.
La bañera tiene un buen tamaño para funcionar como bañera para recién nacidos.
Común en obstetricia y salas neonatales.
La mesa se puede ajustar según sea necesario.
También otros colores bajo pedido.
La estructura única del material DuPont Corian lo convierte en una excelente opción para cambiadores en entornos de atención médica pública.
- Colchón (AnxPxP) 576x676x30 mm
- Mando de mesa
- Mezcladores y mangueras
Posibilidades personalizadas
- Otras dimensiones y colores bajo pedido de cotización
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |