Publique sus productos
CARE 343 - 80x70 cm
Constella

CARE 343 - 80x70 cm

Traducido por Google,

Los cambiadores serie 343 están hechos de Dupont Corian.
Los cambiadores se adaptan a hospitales, colegios y preescolares.
Los productos adaptados para uso rudo en ambientes educativos.

La mesa se puede ajustar según sea necesario.
También otros colores bajo pedido.

La estructura única del material DuPont Corian lo convierte en una excelente opción para cambiadores en entornos de atención médica pública.

  • Para entornos públicos, la superficie no porosa de Corian es perfecta porque es fácil de limpiar y renovar.
  • Corian resiste las manchas comunes de, por ejemplo, sangre, betadina y violeta de genciana.
  • Propiedades higiénicas certificadas por LGA (estabilidad frente a bacterias y hongos según la norma europea DIN EN ISO 846).
  • Corian viene en muchos colores hermosos y brillantes que ayudan a estimular el desarrollo temprano de los niños en las salas de cuidados neonatales y pediátricos.
Características y Beneficios
  • Cambiador de Dupont Corian sin costuras con colchón
  • Ajustable eléctricamente 75 - 115 cm por encima del suelo
  • Independiente con pies ajustables
  • Control de mesa fácil de usar
  • Componentes electrónicos homologados según EN 60601-1 para productos de tecnología médica
Equipamiento estandar

- Colchón (AnxPxP) 576x676x30 mm
- Superficie de aparcamiento 200 mm
- Mando de mesa

Posibilidades personalizadas
- Otras dimensiones y colores bajo pedido de cotización

Especificaciones
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciamca891
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de productosVård & Omsorg
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioSuperficie sólida
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS