Publique sus productos
Continental CG55-65 ProDry2+ Commercial Dryer

Continental CG55-65 ProDry2+ Commercial Dryer

Traducido por Google,
Secadoras comerciales Pro-Series II en las instalaciones

Las secadoras comerciales Pro-Series™ II están diseñadas con componentes internos de calidad, controles fáciles de usar y una multitud de funciones que aumentan drásticamente la producción de ropa y la eficiencia energética. El flujo de aire, la entrada de calor y el volumen de la canasta debidamente equilibrados permiten una producción máxima cuando se combinan con las lavadoras-extractoras Continental.

Durabilidad sin igual

La durabilidad caracteriza a las secadoras comerciales Pro-Series II. Los vasos cuentan con:

  • motores duales con protección de sobrecarga
  • paneles frontales, laterales y superiores de acero revestidos por dentro y por fuera con pintura horneada aplicada electrostáticamente para una unión superior y resistencia a la corrosión
  • un sistema de transmisión por correa con poleas de hierro fundido y cojinetes permanentemente sellados para un funcionamiento silencioso y de bajo mantenimiento
  • rodapiés duraderos y parachoques de carro para proteger los vasos de muescas y raspaduras
  • una placa posterior exclusiva de acero inoxidable recocido (estándar en todos los modelos excepto CG115-25 y CG165-75) contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y también reduce la fricción contra la ropa que cae, lo que prolonga la vida útil de la ropa
  • una garantía de fábrica líder en la industria

Ergonómico y fácil de mantener

Ergonómicas y fáciles de mantener, las secadoras comerciales Pro-Series II cuentan con pantallas de pelusa autolimpiantes que soportan el máximo flujo de aire. Contribuyendo aún más a la facilidad de mantenimiento se encuentran los componentes convenientemente accesibles y una compuerta trasera automática para evitar que el aire del exterior entre en el cuarto de lavado. Debido a que la ergonomía es importante, los vasos cuentan con puertas de acero de gran tamaño con barras y bisagras de metal reforzado, lo que simplifica la carga y descarga y protege el vaso de impactos externos.

Flexibilidad de control: modelos de bolsillo único

Las secadoras Pro-Series II ofrecen dos controles programables: el control digital dual o el control por microprocesador.

Control digital dual de la serie Pro

El control digital dual es simple de usar, eficiente y confiable. Le permite al operador elegir la selección de temperatura y el tiempo del ciclo y un solo toque para iniciar la operación.

Control por microprocesador serie Pro

El nuevo control por microprocesador de Continental está diseñado para una mayor flexibilidad y eficiencia. Equipado con una multitud de funciones, el control ofrece un recordatorio para limpiar el filtro de pelusa; una función de giro extendido y antiarrugas que inicia la acción de giro sin calefacción después de la señal de fin de ciclo para reducir la aparición de arrugas en cargas desatendidas; una salida externa de fin de ciclo para ayudar a los asistentes a darse cuenta cuando una carga está completa y auditar la información en la pantalla. Con varios tipos de ciclos programables (secado por tiempo, secado automático o secado con sensor de humedad de Continental (característica opcional), las secadoras de la serie Pro ofrecen lo último en tecnología de secado y control de gestión de carga.

Tecnología de detección de humedad

El sistema de detección de humedad Linen Life Extension (LLE) de Continental es muy confiable y extremadamente preciso. Con 12 niveles de secado programables y tiempo de calentamiento programable adicional, LLE puede apuntar a cualquier nivel de secado de cero a 40 por ciento. Para garantizar lecturas de humedad precisas, el sistema LLE proporciona un área de contacto de carga a superficie extremadamente grande. A diferencia de algunos sistemas de detección de humedad disponibles, el sistema LLE de Continental utiliza toda el área de la superficie de los elevadores dentro del cilindro de la secadora como sensores. Este aumento en el área de la superficie de contacto de la carga proporciona lecturas de humedad extremadamente precisas. Cuando la carga ha alcanzado su nivel objetivo preestablecido de sequedad, el control apaga la secadora, ahorrando energía, tiempo y costos de mano de obra resultantes. ¿El resultado? Los productos secos experimentan menos daños y hasta un 31 por ciento menos de pérdida de fibra. LLE reduce efectivamente el secado excesivo, el daño resultante a la tela, y reduce los costos de energía y mano de obra.

Flexibilidad de control: modelos apilados Control por microprocesador

El control de microprocesador programable presenta una pantalla digital con cuenta regresiva de ciclo, enfriamiento, opción de avance rápido, función de auditoría y diagnóstico electrónico. El control ofrece una opción "sin calor" y cuatro opciones de temperatura, que incluyen "Alto", "Medio", "Bajo" y "Delicados", que son programables de 100 a 190 °F. Existen tres métodos para programar el secado con calor, incluido un tiempo fijo/secado en minutos y segundos; tiempo fijo/secado con top-off (minutos añadidos al final del ciclo); y temporizados programados por uso. ¡El control es simple de programar y fácil de usar!

Detección y extinción de incendios de la ISS

Continental comprende la importancia de la seguridad para su lavandería en las instalaciones. Es por eso que hemos equipado las secadoras comerciales de bolsillo único Pro-Series II con un sistema de rociadores integrados (ISS) opcional, un dispositivo de detección y extinción que apaga los incendios de las secadoras antes de que se salgan de control. ISS, que está disponible en unidades de gas y vapor, asegura que las lavanderías estén mejor protegidas de los peligros y daños causados por incendios en secadoras. ISS siempre está activo, incluso después de que se completa una carga, lo que ofrece a las lavanderías protección adicional cuando una lavandería está desatendida. Si los sensores ISS detectan un incendio dentro del tambor de la secadora, el tambor gira y distribuye vapor de agua, saturando la ropa y extinguiendo el fuego. ISS continúa monitoreando la condición de la secadora y se reinicia si se detecta un incendio nuevamente.

Flujo de aire axial para eficiencia de carga pequeña

Modelos CG20-30, CG30-40, CG55-65, CG30X2 y CG45X2
Las secadoras comerciales de pequeña capacidad Pro-Series II cuentan con flujo de aire axial, un sistema que dirige el aire caliente a través de la carga de atrás hacia adelante. Los cilindros perforados y las nervaduras de elevación en el interior del tambor maximizan el flujo de aire y la acción de volteo al mismo tiempo que evitan que se enreden. El resultado es un secado rápido y eficiente, ¡exactamente lo que quieren las lavanderías locales!.

Flujo de aire radial para cargas más grandes

Modelos CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75
Los secadores comerciales de gran capacidad Pro-Series II están diseñados con flujo de aire radial, un sistema que captura el aire de entrada calentado y lo distribuye uniformemente por todo el cilindro. El flujo de aire radial garantiza la máxima separación de la carga para cargas grandes y artículos voluminosos y utiliza la capacidad completa de la secadora para un secado rápido y uniforme. A medida que se libera aire caliente desde la parte superior de la cesta, las sábanas, que giran de abajo hacia arriba, caen y se separan en todo el cilindro. Simultáneamente, el aire caliente se empuja a través y alrededor de la carga, lo que elimina los puntos calientes y acelera el proceso de secado.

Secadores comerciales apilables serie Pro

Los secadores de vaso Continental Pro-Series II SuperStack90 y Stack60 están diseñados para ofrecer más capacidad y productividad en un espacio más pequeño. Las secadoras no solo son las pilas más eficientes energéticamente de Continental, sino que ofrecen una capacidad de programación superior, una instalación simple y facilidad de uso. Los vasos de secado SuperStack90 y Stack60 caben fácilmente a través de una abertura de puerta estándar de 34,5 pulgadas, pero ofrecen un 20 por ciento más de capacidad, respectivamente, en comparación con los modelos de un solo bolsillo de 75 y 50 libras de capacidad. Los modelos de dos bolsillos también ahorran un espacio valioso. En comparación con una secadora de un solo bolsillo de 75 libras de capacidad, la SuperStack90 ocupa un 18,1 % menos de espacio. Del mismo modo, el Stack60 ocupa un 25,8 por ciento menos de espacio que una unidad de 50 libras de capacidad. ¡Una mayor producción en menos espacio implica ahorros operativos para su lavandería!

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-0009
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de productosProDry2+
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)66.72
  • Ancho (pulgadas)34.5
  • Profundidad (pulgadas)53.62
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)435
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000639
  • Nombre ETIMTumble dryer
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Descripción Uniclass 2015Laundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniClass Commercial Laundry Dryers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos