Publique sus productos
Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

Traducido por Google,
Secadora ExpressDry de 55 libras para lavanderías que funcionan con tarjetas y monedas

La línea de secadoras Continental ExpressDry™ ofrece un secado más rápido con menos BTU por carga. Disponible en unidades de bolsillo simple de 30, 55 y 75 libras de capacidad, y unidades dobles de capacidad de 30 y 45 libras.
unidades apilables de bolsillo, ExpressDry empaqueta lo mejor en programabilidad, durabilidad, eficiencia y facilidad de uso.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-0016
  • Familia de productoClothes Dryers
  • Grupo de productosExpressDry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)66.72
  • Ancho (pulgadas)34.5
  • Profundidad (pulgadas)53.62
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)435
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos