Diseñado para lavanderías de volumen medio y alto donde el espacio es primordial, el sistema de planchado Compact+ 5 en uno no solo cuenta con un diseño compacto, sino que alimenta, plancha, pliega, apila y acumula rápidamente a velocidades de hasta 39- pies por minuto — mejorando el PPOH (libras por hora del operador).
Es como nada más. El sistema de planchado Continental Compact+ 5-in-One ofrece un diseño compacto y una flexibilidad superior que permite a las lavanderías de mediana y alta producción alimentar, planchar, doblar, apilar y acumular rápidamente una variedad de artículos utilizando hasta cuatro carriles. Este sistema que ahorra espacio genera velocidades de procesamiento de hasta 50 pies por minuto; está disponible en diámetros de 24 y 32 pulgadas con un ancho de acabado de 130 pulgadas; y utiliza calor de gas natural o propano líquido (LP).
FLEXIBILIDAD EN ESPACIOS PEQUEÑOS
Compact+ 5-in-One elimina la necesidad de tener varias máquinas para lograr un acabado de alta calidad. Diseñado para maximizar la productividad donde el espacio es reducido, el 5 en uno ofrece resultados insuperables en menos tiempo usando menos espacio.
CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN Y CONFIGURABILIDAD
La mesa de alimentación asistida por vacío, una opción única que se ofrece en el Compact+ 5-in-One, simplifica la alimentación de la ropa blanca, maximiza las velocidades de producción y procesamiento y garantiza resultados de alta calidad. A medida que los artículos se introducen en el Compact+ 5-in-One, un esparcidor/alimentador opcional endereza y distribuye los artículos para aumentar la productividad. La planchadora ajusta automáticamente la velocidad y la temperatura de planchado en función del contenido de humedad de la prenda, lo que garantiza un acabado de calidad. La plegadora integrada realiza uno o dos pliegues longitudinales y uno, dos o tres pliegues transversales para satisfacer necesidades específicas. Un apilador opcional, disponible tanto para salida izquierda como derecha, aumenta aún más la productividad.
FLEXIBILIDAD DE PLEGADO EN NECESIDADES ESPECÍFICAS
Configurable para uno, dos o cuatro carriles de trabajo, con un carril para sábanas, dos para mantelería y cuatro para artículos pequeños, incluidas servilletas y fundas de almohadas, el Compact cuenta con una flexibilidad sin igual. Ofrece opciones estándar de acumulador de cuatro carriles y pliegues cruzados de uno o dos carriles utilizando chorros de aire, transportadores inversos y asistencia con cuchillas, así como apilado. Una opción de desvío permite que las mercancías salgan por la parte delantera o trasera de la máquina y hay disponible un acumulador de drapeado opcional de dos o cuatro carriles para mercancías de piezas pequeñas.
PROGRAMABILIDAD SUPERIOR Y FACILIDAD DE USO
Equipado con un control intuitivo que ofrece 20 programas preestablecidos y 20 personalizables, el Compact+ 5-in-One brinda control de pantalla táctil sobre parámetros de planchado, fallas, alarmas o alteraciones en el procesamiento y diagnóstico. El control interactúa a la perfección con el equipo opcional, lo que garantiza una facilidad de uso sin igual, flexibilidad para varios elementos y control sobre el tipo de elemento. Los operadores seleccionan un número de programa y presionan iniciar. Una rápida pulsación de un botón por parte de los operadores rechaza automáticamente los artículos manchados o rotos, y una mesa de alimentación ancha e inclinada proporciona una mejor vista de los artículos mientras se alimentan.
TRES ZONAS DE CALEFACCIÓN INDEPENDIENTES (OPCIONAL)
Una máquina altamente eficiente, la Compact+ 5-in-One mantiene tres zonas de temperatura y un sistema de calor modulante dentro del rollo, asegurando siempre que la temperatura del rollo esté debidamente regulada para un calor constante y una eficiencia maximizada. Estas zonas de calor modulante brindan hasta un 30 por ciento de ahorro de energía, lo que reduce los costos de los servicios públicos.
CONSTRUIDO PARA USO CONSTANTE
Diseñado para un uso constante y una vida útil prolongada, el compacto ofrece un mantenimiento sencillo, incluido un extractor de aire autolimpiante y una garantía líder en la industria de 7/5/3 años.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |