Publique sus productos
CP32130 Compact+ 5-In-One Ironing System

CP32130 Compact+ 5-In-One Ironing System

Traducido por Google,

Diseñado para lavanderías de volumen medio y alto donde el espacio es primordial, el sistema de planchado Compact+ 5 en uno no solo cuenta con un diseño compacto, sino que alimenta, plancha, pliega, apila y acumula rápidamente a velocidades de hasta 49- pies por minuto — mejorando el PPOH (libras por hora del operador).

Es como nada más. El sistema de planchado Continental Compact+ 5-in-One ofrece un diseño compacto y una flexibilidad superior que permite a las lavanderías de mediana y alta producción alimentar, planchar, doblar, apilar y acumular rápidamente una variedad de artículos utilizando hasta cuatro carriles. Este sistema que ahorra espacio genera velocidades de procesamiento de hasta 50 pies por minuto; está disponible en diámetros de 24 y 32 pulgadas con un ancho de acabado de 130 pulgadas; y utiliza calor de gas natural o propano líquido (LP).

FLEXIBILIDAD EN ESPACIOS PEQUEÑOS

Compact+ 5-in-One elimina la necesidad de tener varias máquinas para lograr un acabado de alta calidad. Diseñado para maximizar la productividad donde el espacio es reducido, el 5 en uno ofrece resultados insuperables en menos tiempo usando menos espacio.

CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN Y CONFIGURABILIDAD

La mesa de alimentación asistida por vacío, una opción única que se ofrece en el Compact+ 5-in-One, simplifica la alimentación de la ropa blanca, maximiza las velocidades de producción y procesamiento y garantiza resultados de alta calidad. A medida que los artículos se introducen en el Compact+ 5-in-One, un esparcidor/alimentador opcional endereza y distribuye los artículos para aumentar la productividad. La planchadora ajusta automáticamente la velocidad y la temperatura de planchado en función del contenido de humedad de la prenda, lo que garantiza un acabado de calidad. La plegadora integrada realiza uno o dos pliegues longitudinales y uno, dos o tres pliegues transversales para satisfacer necesidades específicas. Un apilador opcional, disponible tanto para salida izquierda como derecha, aumenta aún más la productividad.

FLEXIBILIDAD DE PLEGADO EN NECESIDADES ESPECÍFICAS

Configurable para uno, dos o cuatro carriles de trabajo, con un carril para sábanas, dos para mantelería y cuatro para artículos pequeños, incluidas servilletas y fundas de almohadas, el Compact cuenta con una flexibilidad sin igual. Ofrece opciones estándar de acumulador de cuatro carriles y pliegues cruzados de uno o dos carriles utilizando chorros de aire, transportadores inversos y asistencia con cuchillas, así como apilado. Una opción de desvío permite que las mercancías salgan por la parte delantera o trasera de la máquina y hay disponible un acumulador de drapeado opcional de dos o cuatro carriles para mercancías de piezas pequeñas.

PROGRAMABILIDAD SUPERIOR Y FACILIDAD DE USO

Equipado con un control intuitivo que ofrece 20 programas preestablecidos y 20 personalizables, el Compact+ 5-in-One brinda control de pantalla táctil sobre parámetros de planchado, fallas, alarmas o alteraciones en el procesamiento y diagnóstico. El control interactúa a la perfección con el equipo opcional, lo que garantiza una facilidad de uso sin igual, flexibilidad para múltiples elementos y control sobre el tipo de elemento. Los operadores seleccionan un número de programa y presionan iniciar. Una rápida pulsación de un botón por parte de los operadores rechaza automáticamente los artículos manchados o rotos, y una mesa de alimentación ancha e inclinada proporciona una mejor vista de los artículos mientras se alimentan.

TRES ZONAS DE CALEFACCIÓN INDEPENDIENTES (OPCIONAL)

Una máquina altamente eficiente, la Compact+ 5-in-One mantiene tres zonas de temperatura y un sistema de calor modulante dentro del rollo, asegurando siempre que la temperatura del rollo esté debidamente regulada para un calor constante y una eficiencia maximizada. Estas zonas de calor modulante brindan hasta un 30 por ciento de ahorro de energía, lo que reduce los costos de los servicios públicos.

CONSTRUIDO PARA USO CONSTANTE

Diseñado para un uso constante y una vida útil prolongada, el compacto ofrece un mantenimiento sencillo, incluido un extractor de aire autolimpiante y una garantía líder en la industria de 7/5/3 años.


Especificaciones
  • Cylinder Diameter inch 32
    Usable Cylinder Width inch 130
    Evaporation Capability gal/h 31.7
    Ironing Speed ft/min 13-49
    Net Weight lbs (machine only) 9240
    Crated Weight lbs (machine only) 9921
    Machine Width inch 
         machine only 169.4
         with stacker220.3
    Machine Depth inch 
         machine only 89.2
         with stacker 124.2
         with feeder & accumulator 142
         with accumulator & stacker169.8
    Machine Height inch 87.7
    Shipping Dimensions inch WxDxH 198.8 x 86.6 x 85.8
    Feed Height inch 43.3
    Exhaust Diameter (x2) inch 4.9
    Exhaust Pressure inch W.C. 1.18
    Minimum Exhaust Pressure cfm 647 per lane
    Gas Connection inch Natural Propane
         Natural 1
         Propane 3/4
    Gas Heating BTU/h 481,236
    Required Inlet Gas Pressure PSI 2-3
    Gas Supply Pressure (dynamic) inch W.C. 8 W.C.
    Compressed Air Connection inch 1/2 NPT ID
    Compressed Air Flow cfm 14.2 @ 87-145 PSI

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-CP32
  • Familia de productoIroning Systems
  • Grupo de productosCompact 5-in-One
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC003572
  • Nombre ETIMIroning system
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Laundry fittings and equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ironing Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 25
  • Título OmniClass Commercial Ironing and Pressing Machines

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos