Publique sus productos
DR1+ Automatic Feeder

DR1+ Automatic Feeder

Traducido por Google,

EL ALIADO EN UN BUEN PLANCHADO

Los factores clave para su negocio:

  • Mejorando la productividad: La alimentación automatizada permite a los operadores ser más efectivos en el proceso.
  • Ergonomía: La preparación de la ropa para el planchado mediante un alimentador minimiza el esfuerzo de los operarios. En los comederos automáticos, la altura de las estaciones de trabajo se puede ajustar para facilitar la alimentación.
  • Adaptabilidad a tu lavandería: La amplia gama de alimentadores, y las posibilidades de configuración de cada uno de ellos, hace posible tener el alimentador que mejor se adapta a tus necesidades.
  • Aumento de la calidad del planchado: La calidad del planchado mejora significativamente utilizando un alimentador. Las esquinas de las prendas quedan siempre impecables, y manteniendo el tejido tenso se consigue un excelente acabado de planchado.
  • Facilidad de uso: Mediante un sistema de iconos, el control Inteli de los comederos Girbau es intuitivo y fácil de usar. Cada programa se puede ajustar para adaptarse a cada necesidad de forma rápida y receptiva.
Especificaciones
  • Automatic 1-way front introducer
    1,2 or 4 ways in manual

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-DR1plus-feeder
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de productosFeeding Machines DR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_46
  • Descripción Uniclass 2015Laundry feeders
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBulk Material Feeders
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniClass Commercial Laundry Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos