Publique sus productos
FRB Folder

FRB Folder

Traducido por Google,

PLEGADO DE CALIDAD RÁPIDO Y FÁCIL

Las claves para su negocio: -Adaptabilidad: La gama de plegadoras Girbau y sus posibilidades de configuración le permite elegir la maquinaria más adecuada para su negocio, en función del tamaño y tipo de artículos a plegar. -Mejor gestión: La capacidad de la plegadora de comunicarse de forma integrada con el sistema de planchado de ropa permite aumentar la productividad y conseguir una mayor eficiencia. - Facilidad de programación: El sistema Inteli utilizado en todo el sistema de planchado de ropa plana de Girbau permite a cualquier operario programar y ejecutar las funciones de la plegadora de forma muy sencilla. -Versatilidad: Las plegadoras se pueden utilizar en la cantidad de carriles que se requieran en cada momento, realizando pliegues que se ajustan al tamaño de cada prenda de ropa. -Sincronización con todas las planchadoras: Las plegadoras Girbau se pueden sincronizar con cualquier planchadora.

Especificaciones
  • Flatwork folder up to King Size
    Standard quality
    Automatic lanes (Primary folds) on 1, 2 or 4 lanes
    2 or 3 primary folds on 1, 2 or 4 lanes
    3 cross folds on 1 lane
    Available in 3000 / 3300 / 3500 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-FRB-folder
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de productosFolders FR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_47
  • Descripción Uniclass 2015Laundry folders
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniClass Commercial Laundry Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos