Publique sus productos
PC120 Flatwork Ironer

PC120 Flatwork Ironer

Traducido por Google,

Los factores clave para su negocio:

  • Máxima productividad y eficiencia: El diseño de la planchadora permite que los fluidos circulen fácilmente, distribuyendo así el calor uniformemente por todo el cilindro. No hay variaciones de temperatura sobre la superficie útil de planchado.
  • Uniformidad de planchado: El acabado de planchado es perfecto porque la flexibilidad del acolchado y la capacidad de compresión del sistema de muelles Springpress hacen que la presión de los rodillos sea uniforme.
  • Consumo de energía y planchado ajustados a cada necesidad: el control Inteli facilita la programación y el ajuste de todos los parámetros para garantizar que el planchado es justo lo que necesita cada prenda.
  • Mínimo mantenimiento: El sistema de bandeja rígida se traduce en un desgaste mucho menor que otros sistemas constructivos. El fácil acceso al interior de la planchadora facilita las tareas de mantenimiento.
  • La opción con calefacción a gas proporciona un ahorro en el consumo de hasta un 25%, con una eficiencia energética del 93%.
Especificaciones
  • Cylinder diam. 1200 mm
    Steam, thermal oil and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-PC120-ironer
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de productosFlatwork Ironer PC SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Descripción Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniClass Commercial Laundry Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos