PC80 es el resultado de más de 40 años de experiencia de Girbau en la fabricación de planchadoras . La incorporación de importantes avances tecnológicos llevan a esta nueva planchadora al siguiente nivel de su antecesora, la PSN80.
La calidad de los acabados es impecable gracias al sistema Rigid Technology , basado en las cuatro características clave de la bancada rígida:robustez y perfecto acabado ; el circuito S-coil que asegura una distribución uniforme de la temperatura en toda la cama; la superficie de planchado (incluso el puente entre los tambores se calienta); la presión (uniforme y optimizada para ofrecer la mejor calidad de acabado).
Control de procesos : el control PLC permite un programa para cada cliente o necesidad . Con espacio para 100 programas, ofrece la máxima personalización del planchado.
Telemantenimiento : El sistema GHelp de conexión remota (opcional) permite realizar diagnósticos a distancia sin necesidad de desplazamientos y capturar información para realizar análisis de productividad, incidencias y horas de funcionamiento.
Durabilidad y rentabilidad : PC80 es una máquina de larga duración. Un largo ciclo de vida para asegurar un trabajo ininterrumpido y la rentabilidad de su negocio.
Especificaciones
Cylinder diam. 800 mm Steam, thermal fluid and gas heating Number of cylinders: 1/2/3 Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm