Publique sus productos
EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

Traducido por Google,

Diseñadas para reducir los costos de agua, electricidad y gas al mismo tiempo que mejoran la productividad, las lavadoras extractoras de alto rendimiento de la serie E brindan extracción de alta velocidad, un diseño independiente fácil de instalar, durabilidad inigualable y lo último en programabilidad. Las lavadoras comerciales de la serie E ofrecen más rendimiento con menos mano de obra, recursos naturales y productos químicos. La lavadora de carga frontal de la serie E está disponible en modelos con capacidad de 20 a 255 libras.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-eh030
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosE-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)52.2
  • Ancho (pulgadas)31.3
  • Profundidad (pulgadas)34.9
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)758
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Descripción Uniclass 2015Washer extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos