Publique sus productos
Continental CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer

Continental CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer

Traducido por Google,

Secadores comerciales ProDry2+ de la serie KT

Diseñada para una eficiencia de secado, programabilidad y facilidad de uso inigualables, la secadora ProDry2+ impulsada por inversor ofrece características premium que funcionan en conjunto para aumentar drásticamente la productividad del lavado, reducir el desgaste de la ropa y mejorar la calidad del secado. Equipados con el control Premium Plus, los secadores ProDry2+ ofrecen una programación flexible y capacidades de diagnóstico mejoradas junto con funciones opcionales de detección de humedad, extinción de incendios y inversión automática.

Construidos de forma duradera para años de uso constante, los secadores ProDry2+ cuentan con cilindros de acero inoxidable de alta resistencia y están respaldados por una garantía de fábrica líder en la industria.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Varias características clave contribuyen a una mayor eficiencia energética, incluido un motor accionado por inversor que produce la máxima potencia utilizando la mínima energía, requiere un amperaje considerablemente menor en el arranque, ofrece un control de velocidad preciso y niveles de ruido de lecciones. Además, un encendido electrónico instantáneo por chispa y un sistema eléctrico modular contribuyen a la confiabilidad y al fácil mantenimiento, mientras que un sistema de calor de múltiples quemadores alcanza de manera eficiente y rápida las temperaturas deseadas.

Los secadores ProDry2+ ofrecen un secado rápido gracias a la entrada de energía térmica y el flujo de aire cuidadosamente equilibrados. El flujo de aire perfectamente equilibrado evita el desgaste adicional de las telas y reduce el tiempo de secado. El sistema de calor está cerrado, captura el aire de entrada y lo precalienta antes de ingresar a la secadora, lo que reduce los costos de energía sin aumentar el tiempo de secado.

REDUZCA LOS COSTES DE PROPIEDAD CON PRODRY2+

Diseñados para un secado rápido y eficiente, los secadores ProDry2+ equilibran el tiempo de secado y el consumo de BTU para reducir el uso de energía y los costos de mano de obra. Simultáneamente, maximizan el rendimiento de la ropa al reducir los tiempos del ciclo de secado para que coincidan más con los tiempos del ciclo de lavado. Si bien la mayoría de los ciclos de secado duran un 30 % más que los ciclos de lavado, las secadoras ProDry2+ secan la ropa más rápido, lo que mejora la productividad. Los secadores ProDry2+ equilibran el secado rápido con la eficiencia energética para obtener resultados inigualables y una reducción de costos.

ERGONÓMICO Y FÁCIL DE MANTENER

Ergonómicos y fáciles de mantener, los secadores ProDry2+ cuentan con pantallas de pelusa autolimpiantes que permiten un flujo de aire máximo. Contribuyendo aún más a la facilidad de mantenimiento se encuentran los componentes convenientemente accesibles y una compuerta trasera automática para evitar que el aire del exterior entre en el cuarto de lavado. Debido a que la ergonomía es importante, los vasos cuentan con puertas de acero de gran tamaño con barras y bisagras de metal reforzado, lo que simplifica la carga y descarga.

DISEÑO COMPACTO DE CG55-65

¡La secadora compacta ProDry2+ CG55-65 cabe a través de una puerta estándar de 36 pulgadas, ocupa menos espacio y ofrece más capacidad de secado que la mayoría de las secadoras de 50 libras de capacidad! Con 34,5 pulgadas de ancho, la secadora CG55-65 es súper delgada, por lo que cabe en espacios más pequeños. Sin embargo, gracias a la ingeniería innovadora, ¡también ofrece gran capacidad y productividad!

DURABILIDAD SIN IGUAL

La durabilidad caracteriza a ProDry2+. Los vasos cuentan con cilindros resistentes de acero inoxidable; un motor de velocidad personalizada accionado por inversor; paneles frontales, laterales y superiores de acero revestidos por dentro y por fuera con pintura horneada aplicada electrostáticamente para una adherencia superior y resistencia a la corrosión; un sistema de transmisión por correa con poleas de hierro fundido y cojinetes permanentemente sellados para un funcionamiento silencioso y de bajo mantenimiento; y placas protectoras duraderas y defensas para carritos para proteger los vasos de muescas y raspaduras.

Una placa posterior exclusiva de acero inoxidable recocido (estándar en todos los modelos excepto CG115-25, CG165-75 y CG195-205) contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y también reduce la fricción contra la ropa que cae, lo que prolonga la vida útil de la ropa.

FLUJO DE AIRE AXIAL PARA EFICIENCIA DE CARGA PEQUEÑA - MODELOS CG55-65

Las secadoras de pequeña capacidad ProDry2+ cuentan con flujo de aire axial, un sistema que dirige el aire caliente a través de la carga de atrás hacia adelante. Los cilindros perforados y los elevadores de tambor maximizan el flujo de aire y la acción de volteo al mismo tiempo que evitan que se enreden. El resultado es un secado rápido y eficiente, ¡exactamente lo que quieren las lavanderías locales!

FLUJO DE AIRE RADIAL PARA CARGAS MÁS GRANDES - MODELOS CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75 Y CG195-205

Las secadoras de secado de gran capacidad ProDry2+ están diseñadas con flujo de aire radial, un sistema que captura el aire de entrada calentado y lo distribuye uniformemente por todo el cilindro. El flujo de aire radial garantiza la máxima separación de la carga para cargas grandes y artículos voluminosos y utiliza la capacidad completa de la secadora para un secado rápido y uniforme. A medida que se libera aire caliente desde la parte superior de la cesta, las sábanas, que giran de abajo hacia arriba, caen y se separan en todo el cilindro. Simultáneamente, el aire caliente se empuja a través y alrededor de la carga, eliminando los puntos calientes.

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD - ISS DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Continental entiende la importancia de la seguridad. Es por eso que hemos equipado las secadoras ProDry2+ con un Sistema de rociadores integrado (ISS) opcional, un dispositivo de detección y extinción que apaga los incendios de las secadoras antes de que se salgan de control. ISS, que está disponible en las unidades de gas y vapor, siempre está activo, incluso después de que se completa una carga, lo que ofrece a las lavanderías una protección adicional cuando una lavandería está desatendida. Si los sensores ISS detectan un incendio dentro del tambor de la secadora, el tambor gira y distribuye vapor de agua, saturando la ropa y extinguiendo el fuego. ISS continúa monitoreando la condición de la secadora y se reinicia si se detecta un incendio nuevamente.

CONTROL POR MICROPROCESADOR PREMIER PLUS

El control de pantalla táctil Premier Plus de la secadora, diseñado para una mayor flexibilidad y eficiencia, está equipado con una multitud de funciones, que incluyen hasta 30 ciclos programables; un recordatorio para limpiar el filtro de pelusa; una función de giro extendido y antiarrugas que inicia la acción de giro sin calefacción después de la señal de fin de ciclo para reducir la aparición de arrugas en cargas desatendidas; una salida externa de fin de ciclo para ayudar a los operadores a darse cuenta cuando una carga está completa; tiempo de inversión y rotación programable; una opción de avance rápido para que los operadores puedan avanzar rápidamente una máquina en funcionamiento; y la información de auditoría en la pantalla LED. Con múltiples tipos de ciclos programables (secado por tiempo, secado automático o sensor de humedad de Continental), las secadoras ProDry2+ ofrecen lo último en tecnología de secado y control de gestión de carga.

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE HUMEDAD

El sistema de detección de humedad Linen Life Extension (LLE) de Continental es muy confiable y extremadamente preciso. Con 20 ciclos programables con hasta 12 niveles de secado programables y tiempo de calentamiento programable adicional, LLE puede apuntar a cualquier nivel de secado de cero a 40 por ciento. Para garantizar lecturas de humedad precisas, el sistema LLE proporciona un área de contacto de carga a superficie extremadamente grande. A diferencia de algunos sistemas de detección de humedad disponibles, el sistema LLE de Continental utiliza toda el área de la superficie de los elevadores dentro del cilindro de la secadora como sensores. Este aumento en el área de la superficie de contacto de la carga proporciona lecturas de humedad extremadamente precisas. Cuando la carga ha alcanzado su nivel objetivo predeterminado de secado, el control apaga la secadora, ahorrando energía, tiempo y mano de obra. ¿El resultado? Seque bien experimente menos daño con hasta un 31 por ciento menos de pérdida de fibra. LLE reduce efectivamente el exceso de secado, lo que resulta en daños a la tela y reduce los costos de energía y mano de obra.

Especificaciones
  • Capacity up to 205 lbs
    Cylinder Diameter 50.75 inch
    Cylinder Depth 50 inch
    Cylinder Volume 58.5 cu ft
    Net Weight (gas models) 1550 lbs
    Net Weight (steam models) 1700 lbs
    Crated Weight (gas models) 1820 lbs
    Crated Weight (steam models) 1970 lbs
    Machine Dimensions (WxDxH) 53.12 x 76.35 x 94 inch
    Door Opening 26.89 inch
    Floor to Door 33.86 inch
    Shipping Dimensions (WxDxH) 55.63 x 81.25 x 99 inch
    Exhaust Diameter 12 inch
    Exhaust Air Flow 2450 cfm
    Exhaust Back Pressure 0.80 WCI
    Required Makeup Air 525 sq in
    Gas Connection 1 inch NPT
    Gas Heating 425,000 BTU/h
    Gas Pressure – Natural Gas* 10.5 / 6.5 / 5 wc
    Gas Pressure – Propane* 13 / 11 / 10 wc
    Steam Connection 3/4 inch NPT
    Condensate Outlet Connection 1 inch NPT
    Steam Heating @ 100 PSI 648,000 BTU/h
    BHP Consumption @ 100 PSI 18.8 BHP
Especificaciones técnicas
  • Referenciagirbau-cg195205
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de productosProDry2+
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000639
  • Nombre ETIMTumble dryer
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Descripción Uniclass 2015Laundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniClass Commercial Laundry Dryers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos