Lavadoras comerciales de montaje rígido G-Flex para lavanderías en las instalaciones
Las lavadoras extractoras G-Flex, las lavadoras de montaje rígido más avanzadas de Continental, generan velocidades de extracción que alcanzan los 200 de fuerza G, ofrecen un control altamente programable y brindan resultados superiores con menos agua y energía.
El extracto de alta velocidad mejora la productividad
Las lavadoras G-Flex generan velocidades de extracción de 200 G-force, mientras que la mayoría de las otras lavadoras de montaje rígido solo alcanzan velocidades de 75-150 G-force. A medida que aumentan las velocidades de extracción, también aumenta la cantidad de humedad eliminada de cada carga durante la extracción. A su vez, las cargas tardan menos en secarse, lo que mejora la productividad, reduce el uso de la secadora y reduce el consumo de gas natural.
Velocidades de extracción programables
Las lavadoras G-Flex brindan la flexibilidad de seis velocidades de extracción programables, que incluyen 100, 140 y 200 de fuerza G. Las velocidades de extracción de fuerza G se pueden ajustar para cumplir con los requisitos de base específicos de la mayoría de las lavanderías. No todas las lavanderías en las instalaciones tienen los cimientos de concreto de 8 pulgadas necesarios para operar una lavadora de montaje rígido de 200 G de fuerza. El G-Flex puede operar sobre una base menor ajustando el extracto de fuerza G en consecuencia. La fuerza G programable es fundamental cuando las variables de instalación no son ideales.
Potencia monofásica
Las lavadoras G-Flex funcionan con energía monofásica, lo que simplifica la instalación.
Control Pro de Logi
La capacidad de programación superior significa que las lavanderías pueden lavar adecuadamente una variedad de telas y tipos de carga según las necesidades específicas de lavado. El altamente flexible Logi Pro Control ofrece 25 programas modificables individualmente, cada uno con hasta 11 baños, incluidos múltiples ciclos de prelavado, lavado y enjuague. Las variables dentro de cada baño, incluida la temperatura de lavado, los niveles de agua, los tiempos de ciclo, la rotación y las velocidades de extracción de fuerza G, se pueden programar individualmente para obtener la máxima eficiencia según el tipo de carga. A pesar de su tecnología avanzada, los controles no podrían ser más simples de usar. Una vez que se configuran los programas, los operadores simplemente seleccionan el número de programa y presionan iniciar.
Inyección química automática
Las lavadoras G-Flex ofrecen dos formas de dispensar productos químicos: manualmente, utilizando un dispensador de productos químicos secos y líquidos montado en la parte superior, o automáticamente, mediante inyección de productos químicos. El dispensador de productos químicos montado en la parte superior cuenta con hasta cuatro compartimentos: uno para lavado, uno para prelavado opcional y dos para blanqueador líquido y productos ácidos/neutralizadores. Un potente sistema de lavado de compartimentos (opcional) reduce el mantenimiento al limpiar a fondo cada compartimento después de cada ciclo. La inyección automática de productos químicos líquidos, por otro lado, no solo garantiza una limpieza constante con cada lavado, sino que elimina la posibilidad de un uso excesivo de productos químicos y el daño resultante a la tela debido a un error del operador.
Energía eficiente
Equipadas con características ecológicas, las lavadoras G-Flex cuentan con un diseño sin sumidero, que ahorra hasta tres galones de agua con cada llenado. El exclusivo sistema AquaFall™ conserva aún más el agua. AquaFall libera agua en cada carga a través de orificios en los elevadores de tambor para una mejor saturación y enjuague. A su vez, las lavanderías conservan agua y ahorran en costos de calentamiento de agua. El sistema GFlex AquaMixer™ mezcla agua fría y caliente para lograr temperaturas de baño precisas, lo que minimiza el consumo de agua caliente
Fácil de mantener y de construcción duradera
Las arandelas G-Flex cuentan con tambores internos y externos de acero inoxidable AISI-304 duraderos. Los paneles frontal, lateral y superior están construidos de acero y revestidos con Titan Steel Finish™ exclusivo de Continental para una apariencia superior y resistencia a la corrosión. Una puerta de gran tamaño, que permite una fácil carga y descarga, está equipada con una bisagra de estilo perno de alta resistencia para soportar los rigores del uso constante. No es de extrañar que G-Flex esté respaldado por una garantía ContinentalCare™ líder de 5/3 años.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |