Publique sus productos
Drop Table
Drop Table

    Drop Table

    Traducido por Google,

    A partir del diseño básico de Pauline Deltour de un taburete móvil, que combina radios de acero tubular con un núcleo tapizado, se han creado más desarrollos con esbeltos bancos tapizados y taburetes de bar. En consecuencia, la familia de modelos ahora se ha ampliado para incluir una mesa de bar en el mismo lenguaje de diseño. Los tableros de mesa y las estructuras de metal en colores homogéneos subrayan la estética purista del diseño. Las versiones en colores contrastantes permiten realces individuales. Las mesas de bar están disponibles en una altura de 110 cm, el radio es de 80 cm.

    Especificaciones
      • Product family comprising stools, benches, bar stools, side tables and bar table
      • Frames in RAL colours available upon request from quantity of 1
      • Special sizes from quantity of 50 possible on request
      • Upholstery foams optionally flame retardant according to BS5852 (other standards possible)
      • Removable covers
      • All stools (except stools on castors), bar stools and benches are stackable
      • Firm seating comfort for public areas
      • Stools on castors with load-braked castors
      • Footrest for bar stools and bar table with lacquered frames always with transparent kick plate foil
      • Optional add-on table possible
      • GS tested
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrop_table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Productos similares