Publique sus productos
Ipa Table
Ipa Table
Ipa Table
Ipa Table
Ipa Table

    Ipa Table

    Traducido por Google,

    Pon la mesa para la comodidad del hogar.

    Las patas de esta mesa panel son realmente especiales. No sólo están revestidas de tela o piel, sino que también están tapizadas en una elipse que se estrecha suavemente hacia los bordes, dándoles un aspecto hogareño y delicado al mismo tiempo. Si desea que la mesa resulte especialmente armoniosa, puede combinar el tapizado (por ejemplo, las fundas de las sillas) con el entorno. O crear deliberadamente un contraste de color. ¡La decisión es tuya!

    Especificaciones
    • The legs of this panel table are covered with fabric or leather and upholstered in an ellipse that gently tapers towards the edges, giving them a cozy and delicate appearance at the same time. For a particularly harmonious table the upholstery can be matched to the surroundings (e.g. the chair cover) or deliberately have a contrasting colour. The rectangular table top is available in a choice of lacquered MDF, mineral material or natural materials such as solid wood, limestone, marble or serpentinite.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIpa_table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
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
    Productos similares