Publique sus productos
Jalis Flow
Jalis Flow
Jalis Flow
Jalis Flow

    Jalis Flow

    Traducido por Google,

    ¿Quién dice que los espacios públicos tienen que ser menos acogedores que nuestras casas? Con Jalis Flow, los diseñadores de Jehs + Laub han creado un sistema de asientos modular que hace que cada vestíbulo, sala de estar, espacio de trabajo y sala de espera sea tan individual y acogedor que absolutamente todos pueden expresarse libremente y, en total armonía con sus gustos y necesidades, fluir. Ya sean altos, bajos o sin respaldo, con asientos rectangulares o trapezoidales, curvados a la izquierda o a la derecha, redondos o enfrentados, los módulos se pueden configurar y reconfigurar infinitamente. Todos maravillosamente cómodos y ergonómicos. Libertad de diseño generosa, hasta en el más mínimo detalle: cómodos cojines de asiento con costuras decorativas distintivas, respaldos en dos alturas y con apoyo lumbar, y una mesa auxiliar con toma de corriente y USB que se puede colocar de forma flexible, ya sea sola o entre los cojines.

    Especificaciones
      • Modular seating programme with various combination options
      • High degree of flexibility – from small seating units to room-filling configurations
      • Elements are easy to link using connectors
      • Elements in three different heights (stool, low back, high back can be combined freely
      • Covers are designed as interchangeable covers and are emovable
      • Optional flame-retardant upholstery foam in accordance with BS5852
      • Solid beechwood frame in wooden frame construction
      • Seat springing: steel zigzag springs

      Side tables:

      • 2 fixed heights (44 cm and 60 cm) – optionally with or without electrification (international socket or USB-A/C charger)
      • Height-adjustable table (48 cm – 72 cm) using a gas spring (only without electrification)
      • Option to place the fixed table (height 44 cm) between 2 elements
      • Sturdy steel base for high stability
      • Table top available in HPL-coated, MDF powder-coated, MDF lacquered and solid wood
      • Frame can be painted in any colour
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajalis_flow
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares

    4.3 de 5 estrellas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (39)