Publique sus productos
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair

    Kagu Chair

    4.5 de 5 estrellas4.5(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    Suspendido entre la belleza y la comodidad.

    La silla Kagu, diseñada por Jehs + Laub, cautiva por donde la mires. Esto se debe a los ingeniosos ángulos de sus largas patas cónicas. Además, la carcasa del asiento con muelles ondulados, suspendida a media altura del marco de madera maciza, le da a Kagu una apariencia delicada. Y junto con el respaldo flexible, también con muelles, resulta extremadamente cómoda. Definitivamente, solo hay una forma de verla.


    Especificaciones
    • Kagu effortlessly blends into a wide variety of living and working spaces – both as a stand-alone piece or as part of a large dining room ensemble. Harmonious lines, precise geometries give the chair an air of lightness, yet also robustness. The slender wooden legs of either solid natural oiled ash, oak or lacquered, connected by a central stabilising wooden cross, provide the architecture for the seating surface, which appears to float in the frame. Under-seat suspension enhances user comfort and adds movement.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakagu-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)61
    • Profundidad (mm)61
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto