Publique sus productos
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa

    Siwa

    4.3 de 5 estrellas4.3(20 reseñas)
    Traducido por Google,

    No es casualidad que este mueble del estudio de diseño Altherr Désile Park lleve el nombre de un oasis en el desierto de cuento de hadas. Invita a la gente a tomarse un tiempo de su vida cotidiana y relajarse en el cálido abrazo de sus contornos curvos: solos o con otros, para leer, conversar, navegar por Internet o relajarse, según el estado de ánimo o el capricho.

    El sofá con respaldo curvado y costuras de aspecto orgánico está disponible en tres versiones: como Récamier para una persona, como sofá de dos plazas y como sofá tumbona extragrande en el que pueden alojarse cómodamente varias personas.

    Especificaciones
    • Siwa is a place for socialising. But it’s also a space within a space that has multiple functions: people can read, chat, work or relax here. The seating furniture with the curved backrest and organic-looking stitching is available in three versions: as a recamiere for one person, as a two-seater sofa and as an extra-large chaise longue where several people can comfortably recline. These wonderful compositions can be complemented with a matching stool and an upholstered coffee table with a lacquered or veneered wooden top, a Parsol® mirror top in bronze or grey or a glass top lacquered underneath

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSiwa_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofa beds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás