Publique sus productos
Massa Corrida Profissional
Massa Corrida Profissional
    Coral

    Massa Corrida Profissional

    Coral Profissional Massa Corrida está indicado para nivelar superficies de mampostería para pintura interior.

    Categoría de Producto: Económico.

    Especificaciones
    • Tamaños disponibles y sus rendimientos (esparcimiento): Aplicación espesa: Lata de 25 kg - hasta 28 m²; Lata de 27 kg (exclusivo para las regiones norte y noreste de Brasil) - hasta 30m² Aplicación fina: Lata de 25 kg - hasta 74 m²; Lata de 27 kg (exclusivo para las regiones del norte y noreste de Brasil) - hasta 80m².

      Superficie de aplicación: Paredes y Techos.

      Entorno: Interior.

      Dilución: Listo para usar.

      Herramientas de aplicación: Espátula y / o llana de acero.

      Secado: Tacto: 30 min. Entre manos: 3 horas. Final: 5 horas.

      Capas: 2 a 3 manos aplicadas en finas capas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-PROF-MASSA-CORRIDA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam