Publique sus productos
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

Traducido por Google,

Las soluciones EDGE™ son soluciones de cableado óptico preterminado de alta densidad que ofrecen una densidad de conectores líder en la industria. Con un acceso digital sin precedentes, no hay necesidad de herramientas adicionales que permitan movimientos, adiciones y cambios (MAC) más rápidos.

Especificaciones
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-EDGE-HM-3U
  • Familia de productoFrame & Cable Management
  • Grupo de productosAccessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.16
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)9.14
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación