Publique sus productos
EDGE8® Housing, 1 Rack Unit, Holds up to 12 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8® Housing, 1 Rack Unit, Holds up to 12 EDGE8 Modules or Panels

Traducido por Google,

Las soluciones EDGE8™ son soluciones de cableado óptico preterminado de alta densidad con un diseño optimizado para aplicaciones de fibra Base-8 que ofrecen una densidad de conectores líder en la industria. Con suficiente acceso al dedo del conector, no hay necesidad de herramientas adicionales que permitan movimientos, adiciones y cambios (MAC) más rápidos.

Características y Beneficios

  • Diseño de huella más pequeña con componentes Base-8 en carcasas
    Mayor flexibilidad con seis ranuras abiertas por bandeja, para una fácil implementación de módulos y paneles EDGE8™
  • Identificadores clave
    EDGE8 impreso en la carcasa para una fácil identificación como componente Base-8
  • Herrajes estilo cajón deslizante con guías de enrutamiento de cables integradas e identificación de puertos
    Acceso optimizado con los dedos a los conectores combinado con una densidad de puertos líder en la industria
  • Placas giratorias de estacionamiento para aliviar la tensión del tronco
    Permite la dirección de entrada de cables trasera, así como la entrada de cables lateral tradicional
  • Cubiertas superiores extraíbles en las carcasas de 1 U y 2 U
    Proporciona un acceso más fácil a los módulos y paneles.
  • Sistema de montaje rápido
    Permite la instalación y el ajuste de profundidad de la carcasa en el rack por una sola persona
  • Alta densidad de puertos con sistema MTP Base-8 en carcasa de 1 U (estante deslizante e inclinable)
    48 puertos dúplex LC (96 fibras) o 48 puertos MTP (384 fibras)
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-edge8-01u
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosEDGE8™ Housings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.73
  • Ancho (pulgadas)17.01
  • Profundidad (pulgadas)22.09
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)6.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación