El Corning Four Post Rack proporciona una plataforma para admitir sistemas de administración de fibra de alta densidad. La plataforma se puede implementar en aplicaciones de centros de datos, oficinas centrales y cabeceras.
El rack de cuatro postes de Corning se basa en un robusto sistema de rieles Triple-U de acero que proporciona una fuerza excepcional para una carga de equipo instalada de hasta 3000 lb cuando se monta con tuercas enjauladas y se ubica centralmente en el rack de adelante hacia atrás. esta carga
La clasificación hace que el rack de cuatro postes de Corning sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que admitan tanto paneles de conexión ópticos pasivos como los equipos de conmutación más pesados.
El enfoque modular del estante de cuatro postes de Corning permite agregar accesorios como administradores de cables y administradores de puentes, así como puertas y paneles laterales, según lo requieran las aplicaciones.
Características y Beneficios
Riel triple en U Alta capacidad de carga: ~ 1000 lbs para 2 postes y ~ 3000 lbs para 4 postes
Cumple con EIA 310: Cumple para uso global
Espacio de rack de 48U: compatible con otros racks de 2 postes de 7 pies con otras alturas y espacio en U disponibles
Disponible en varios colores: Platino, Gris, Negro, Blanco
Toda la construcción de acero: duradera y robusta
Accesorios disponibles como Jumper Manager, Jumper Manager Doors, Cable Manager y Side Panels: escalable a cualquier aplicación en el punto de instalación o en el futuro
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |