Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

Número de Artículo: corning-pch-m3
Fabricante: Corning Optical Communications
Familia del producto: Fiber Optic Hardware
Grupo del producto: Pretium® Connector Housing
Fecha de publicación: 2017-01-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (Libras): 1.75

Categoría BIMobject: Electrónica - Comunicación
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Nombre Valor
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®