Publique sus productos
Software-Defined Access Node (SDAN), 7200 Series  4GE POE - 1LAN-SDAN-7290

Software-Defined Access Node (SDAN), 7200 Series 4GE POE - 1LAN-SDAN-7290

Traducido por Google,

El nodo de acceso definido por software (SDAN) de puerto único y perfil bajo de Corning con Power over Ethernet Plus incorpora un enfoque de red integrado altamente escalable mientras aprovecha los beneficios de una arquitectura de red de fibra profunda. La familia Micro de SDAN de Corning está construida con la última generación de SoC que aprovecha los avances tecnológicos más recientes, junto con una aceleración de hardware sin igual, QoS y administración de energía eficiente que satisfacen las demandas de ancho de banda de las aplicaciones de alto rendimiento. Las ofertas de SDAN de Corning son completamente neutrales desde el punto de vista tecnológico y admiten tanto el transporte Active Ethernet como GPON.

Los SDAN tienen múltiples configuraciones de puertos y admiten tanto GPON como Active Ethernet. Proporcionan conexiones sencillas a múltiples dispositivos PoE y pueden recibir alimentación remota o local.

Las aplicaciones compatibles con estos productos de la serie 7200 son las siguientes:

1LAN-SDAN-7290: PoE, IPTV, Ethernet activa, GPON

ILAN-SDAN-7291: PoE, POTS, IPTV, Ethernet activa, GPON

1LAN-SDAN-7293: PoE, CATV, POTS, IPTV, Ethernet activo, GPON

1LAN-SDAN-7298: PoE, IPTV, Ethernet activa, GPON

Característica/Beneficios

  • Configuraciones de múltiples puertos
  • Soporta tanto GPON como Active ethernet
  • Conexiones sencillas a dispositivos PoE
  • Opciones de energía local o remota disponibles
  • Soporta múltiples tipos de PoE
Especificaciones
  • Airflow and FAN: Solid State, Passive Airflow 

    Color: Black 

    LED Indicators: Battery, Power, Fail, LAN Data, Management, Network 

    Mounting/Installation Options: Desk-Mount, Wall-Mount, Plenum 

    Input Voltage: 48-57 VDC 

    Max Power: 1.5A@48V 

    Total PoE Power Budget: 60W

    Optical Network: GPON/Active Ethernet Configurable 

    Ports: 4 Independent Power Sourcing Equipment PSE 10/100/100 Ethernet Ports 

    Alarms: Battery Failure, Battery Low, Battery Missing, Battery On 

    Downstream Data Rate: GPON: 2.5 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

    MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

    Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

    VLAN: GPON up to 25 VLAN Groups, Active Ethernet up to 4095 VLAN Groups 

    Enterprise LAN: IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, Up to 256 multicast groups, MDI/MDIX Auto Sensing and Auto Negotiation, RJ-45 IEEE 802.1 10/100/1000 Base-T Interfaces, IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching, 802.1p Marking/Remarking DSCP Mapping, 802.1Q including VLAN Translation, Filtering, Tagging, Stacking (QinQ), Downstream pBit and Flow-Based LAN Port Queue Selectioni, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server, Network Address and Port Translation, Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Automatic MAC address learning, aging and filtering 

    GE PoE Ethernet Port: Independent Power Sourcing Equipment (PSE) Gigabit Ethernet Ports, 2-Point Forced Current, 2-Point Forced Voltage, 60W Total PoE power allocated to any combination of ports, Advanced Power Management: Fast Shutdown of Preselected Ports, Current/Voltage Monitoring, Very High Reliability 4-Point PD Detection, Regulate port power up to 15.4W for Type 1 Power, IEEE 802.3 AF/AT Type-1, -2 

    GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Downstream Advanced Encryption Standard (AES) support, IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling, Dying Gasp, ITU-T G.984.4/G.988 Compliance 

    Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

    OAM and Management: ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade 

    Security: Remote Mirror 

    Voice: Comfort Noise Generation, 5 REN per line, Loop start, Balanced and unbalanced ringing, CLASS service support: Caller ID, Call Waiting, Call Forwarding, Call Transfer etc., Country specific coefficients and tones, DHCP Client or static IP configuration, DTMF dialing and encoding by RELAY or IN-BAND method, Echo Cancellation, Metallic loop testing, Official Metaswitch and BroadSoft Certifications, Proven interoperability with major soft switch and voice gateway vendors, T.38 and IN-BAND Fax, Voice Activity Detection 

    Power Management: Advanced Power Management, Fast Shutdown of Preselected Ports, Current/Volate Monitoring 

    Temperature Range, Operation: -5 C to 50 C (23 F to 122 F)

    Temperature Range, Storage: -5 C to 50 C (23 F to 122 F)

    Relative Humidity, Operation: 5% to 95% (non-condensing) 

    Relative Humidity, Storage: 5% to 95% (non-condensing) 

    Receiver: Received Optical Power Monitoring 

    Receiver Optical Overload: Input Power Overload: -8 dBm 

    Receiver Sensitivity: -27 dBm 

    Transceiver Type: On Board SC APC 

    Optical Wavelength: 1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx 

    Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

    Height: 260 mm (10.24 in)

    Width: 152 mm (5.98 in)

    Depth: 45 mm (1.77 in)

    Weight: 0.9 kg

    Units per Delivery: 1/1

    Standards: CE: Compliant, EMC - EN 300 386, EMC - EN 55022 Class B, EMC - EN 55024 Class B, EMC - FCC PART 15, SUBPART B, CLASS B, ETSI, FDA - FCC 47 CFR Part 15, Class B, FDA - FDR 21 CFR 1040.10, Class I, FDA - FDR 21 CFR 1040.11, Class I, G.711 (µ and a law), G.722, G.726-32, G.726-32, G.729, GR-909 Metallic Loop Testing, H.248 (RFC 3525), IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching, IEEE 802.1p marking/remarking, DSCP mapping, IEEE 802.1Q including VLAN translation, filtering, tagging, stacking (Q-in-Q), IEEE 802.3at Type 1, 2, and 3 (8GE Port Variant ONLY), ITU-T G.984, ITU-T G.984.4 management, ITU-T G.988, ITU-T G.988 management, Plenum-Rated, RFC 3261 - SIP, RFC 3435 - MGCP, RoHS6 Emissions, Safety - IEC 60950, Safety - UL/CSA 60950, TR-101, TR-111, TR-124, TR-143, WEEE Emissions

    Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-SDAN-7290
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de productosSoftware-Defined Access Node (SDAN)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación