Publique sus productos
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series 1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Traducido por Google,

    El nodo de acceso definido por software (SDAN) de un solo puerto de bajo perfil con Power over Ethernet Plus incorpora un enfoque de red integrado altamente escalable mientras aprovecha los beneficios de una arquitectura de red de fibra profunda. La familia Micro de SDAN de Corning está construida con la última generación de SoC que aprovecha los avances tecnológicos más recientes, junto con una aceleración de hardware sin igual, QoS y administración de energía eficiente que satisfacen las demandas de ancho de banda de las aplicaciones de alto rendimiento. Las ofertas de SDAN de Corning son completamente neutrales desde el punto de vista tecnológico y admiten tanto Active Ethernet como el transporte GPON.

    Los SDAN tienen múltiples configuraciones de puertos y admiten tanto GPON como Active Ethernet. Proporcionan conexiones sencillas a múltiples dispositivos PoE y pueden recibir alimentación remota o local.

    Las aplicaciones compatibles con estos productos de la serie 8000 son las siguientes:

    1LAN-SDAN-8293: PoE, POTS, IPTV, Ethernet activa, GPON

    1LAN-SDAN-8010: PoE, IPRV, GPON

    Característica/Beneficios

    • Configuraciones de múltiples puertos
    • Soporta tanto GPON como Active ethernet
    • Conexiones sencillas a dispositivos PoE
    • Opciones de energía local o remota disponibles
    • Soporta múltiples tipos de PoE
    Especificaciones
    • Color: Grey 

      LED Indicators: Fiber, Alarm, Status, Reset 

      Mounting/Installation Options: In-Wall, Wall-Mount 

      Input Voltage: 100-240 V AC in, 50/60 Hz Wall Adaptor 

      Power: PSU-6 / Remote Power 54 V DC, 0.74 A max

      Total PoE Power Budget: PoE++ 60w

      Optical Network: GPON/Active Ethernet Configurable 

      Ports: 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T 

      Power Supply: 1LAN-SDAN-PWRSUP2 SDAN Power Supply (Wall Plug-in) 

      Downstream Data Rate: GPON: 2.5 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      VLAN: Up to 25 VLAN groups 

      Enterprise LAN: Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Downstream pBit and flow-based queue selection, Firewall and WAN, LAN Security, MDI/MDIX auto-negotiation, MDI/MDIX auto-sensing, Network Address and Port Translation, Up to 1024 MAC address entries, Up to 25 VLAN groups per port, Up to 256 multicast groups, IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server, 802.1p Marking/Remarking DSCP Mapping, 802.1Q including VLAN Translation, Filtering, Tagging, Stacking (QinQ), IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching 

      GE PoE Ethernet Port: PoE++ Functionality, Powers, IP-Phones, IP-Camera, Access Points, and other equipment that can be powered from the Ethernet port, Provides maximum of 60 W power from the 802.3bt capable ethernet port 

      GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Forward Error Correction (FEC), IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling, Dying Gasp 

      Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

      OAM and Management: ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade, Webserver for local management, TR-101, TR-111, TR-124, TR-143, ITU-T G.984.4/G.988 Management 

      Temperature Range, Operation: -30 C to 60 C (-22 F to 140 F)

      Relative Humidity, Operation: 10% to 90% (non-condensing) 

      Receiver: Received Optical Power Monitoring 

      Receiver Optical Overload: -8 dBm 

      Receiver Sensitivity: -27 dBm 

      Transceiver Type: On Board SC APC 

      Optical Wavelength: 1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      Average Launch Power: -0.5 to +5 dBm

      Height: 85 mm (3.35 in)

      Width: 72 mm (2.83 in)

      Depth: 30 mm (1.18 in)

      Weight: 0.174 kg

      Units per Delivery: 1/1

      RoHS: Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorning-SDAN-8011
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de productosSoftware-Defined Access Node (SDAN)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación