Publique sus productos
Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Traducido por Google,

El nodo de acceso definido por software (SDAN) de un solo puerto de bajo perfil con Power over Ethernet Plus incorpora un enfoque de red integrado altamente escalable mientras aprovecha los beneficios de una arquitectura de red de fibra profunda. La familia Micro de SDAN de Corning está construida con la última generación de SoC que aprovecha los avances tecnológicos más recientes, junto con una aceleración de hardware sin igual, QoS y administración de energía eficiente que satisfacen las demandas de ancho de banda de las aplicaciones de alto rendimiento. Las ofertas de SDAN de Corning son completamente neutrales desde el punto de vista tecnológico y admiten tanto Active Ethernet como el transporte GPON.

Los SDAN tienen múltiples configuraciones de puertos y admiten tanto GPON como Active Ethernet. Proporcionan conexiones sencillas a múltiples dispositivos PoE y pueden recibir alimentación remota o local.

Especificaciones
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-SDAN-IW4P
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de productosSoftware-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación