Publique sus productos
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

Especificaciones técnicas
  • Referencia309291051
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de productosceramica
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-10-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)156
  • Ancho (mm)305
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados